Capteur d’ensoleillement radio eNet Solar blanc
5461 02
103,38
4010337774334
1
42
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques Capteur d’ensoleillement radio eNet pour la commande d’actionneurs eNet en fonction de la luminosité. Montage sur une vitre de fenêtre à l'intérieur. Déclenche des ambiances en cas de dépassement vers le haut ou vers le bas de la valeur réglée de protection solaire et crépusculaire. Possibilité de protection solaire en fonction de la température. Touches d'ambiances pour protection contre le soleil et crépuscule. Mesure de la luminosité via le capteur de luminosité. Envoie des valeurs de luminosité au serveur eNet en cas de changement de luminosité de plus de 50 %. Mode test pour adapter la valeur seuil de la protection solaire et de la température. Appareil avec alimentation solaire. Accu intégré comme accumulateur énergétique. Caractéristiques techniques Luminosité 4000 à 80000 lx Crépuscule 5 à 250 lx Réglage de la température +15°C à +40°C Température ambiante -5°C à +45°C Fréquence radio de 868,0 à 868,6 MHz Portée (champ libre) env. 100 m Dimensions Ø 75,0 H 30,0 mm
Indications L'homologation radiofréquence est valable pour les états de l'UE et de l'EFTA. Liens supplémentaires Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment En savoir plus
Téléchargements Détecteur d'ensoleillement radio Solar Manuel d’utilisation.
eNet Radio sun sensor Solar PSTI Statement of Compliance
Réf. 5461 02
PDF, 279.53 KB
eNet Radio sun sensor Solar EC Declaration of conformity
Réf. 5461 02
PDF, 185.76 KB
eNet SMART HOME Voice Control QUICK START GUIDE
eNet system manual eNet SMART HOME
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias