secondaire:
SELV 26 DC V ± 2 V
Courant nominal secondaire
Charge de pointe:
550 mA (max. 5 s)
Mise hors service pour surcharge:
à partir de 350 mA
section de raccordement:
0,6 mm à 2,5 mm²
Sortie ouvre-porte:
AC 12 V, max. 1,6 A / durée d'enclenchement 25 %
Sortie de relais:
AC/DC 30 V, 2 A
Longueur totale de ligne:
max. 700 m
Longueur de câble de l'appareil de commande au participant le plus éloigné
Pour câble Ø de câble 0,8 mm:
max. 300 m
Pour câble Ø de câble 0,6 mm:
max. 170 m
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C