Communication porte Appareil commande audio rDIN [128700] Appareil de commande audio Appareils système Gira Rail DIN Caractéristiques: - Appareil de commande pour l’alimentation des composants audio du bus de communication de porte Gira. - Alimentation du bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits. - Détection électronique de court-circuit et de surcharge à réarmement automatique des tensions de service et du raccordement au bus. - Touches de programmation du système et de l'ouvre-porte. - Affichages d'état par LED pour le fonctionnement, la surcharge, la programmation système et la programmation de l'ouvre-porte. - Sortie 12 V CA pour l’alimentation en tension d’un ouvre-porte courant. - Sortie de relais pour la commutation d’un ouvre-porte disposant de sa propre alimentation en tension. - Temps de commutation de l’ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s. Technical data: Tension nominale - primaire: 230 V CA, 50 Hz - secondaire: SELV 26 V CC ± 2 V Courant nominal secondaire - Charge permanente: 160 mA - Charge de pointe: 550 mA (max. 5 s) - Mise hors service pour surcharge: à partir de 350 mA section de raccordement: 0,6 mm à 2,5 mm² Sortie ouvre-porte: 12 V CA, max. 1,6 A / durée d’enclenchement 25 % Sortie de relais: 30 V CA/CC / 2 A Longueur totale de ligne: max. 700 m Longueur de ligne de l'appareil de commande au participant le plus éloigné - pour un câble de Ø 0,8 mm: 300 m max. - pour un câble de Ø 0,6 mm: max. 170 m Température ambiante: -5°C à +45°C Indications: - L'appareil de commande audio est prévu pour le montage dans la distribution secondaire. Si cela n’est pas possible, utiliser un distributeur apparent courant. - Ce composant permet la réalisation d’installations de communication de porte pouvant inclure jusqu’à 70 participants (par exemple 1 haut-parleur encastré, 5 modules d’extension pour haut-parleur encastré, 68 stations d’appartement pour montage apparent). Dimensions: Unités modulaires (UM): 6 Marque: Gira Réf. 1287 00 Rail DIN Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 222,50 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx