Le multiplexeur vidéo regroupe les signaux vidéo des stations de porte, des passerelles caméra DCS et des passerelles IP DCS.
Un multiplexeur vidéo peut regrouper les signaux vidéo de trois stations de porte avec caméra couleur. Avec deux multiplexeurs vidéo, on peut regrouper les signaux vidéo de jusqu'à cinq stations de porte.
Le boîtier combiné permet trois types de montage
Apparent (dans une boîtier de dérivation du commerce).
Encastré (dans un boîtier pour appareil).
Comme appareil rail DIN (avec l'adaptateur rail DIN joint).
Technical data
Alimentation en tension:
via bus système
Raccordements
Bus 2 fils IN:
6 x borne à vis
Bus 2 fils OUT:
2 x borne à vis
Température ambiante:
-25 °C à +70 °C
Indications
Lors de la mise en service, aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire, le multiplexeur vidéo s'adaptant automatiquement au réseau de lignes disponible.
Etendue de la livraison
L'adaptateur rail DIN est joint.
Dimensions en mm
Multiplexeur vidéo:
L 36
H 52
P 27
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.