Communication porte Multiplexeur vidéo [122400] Multiplexeur vidéo Appareils système Gira Caractéristiques: - Le multiplexeur vidéo regroupe les signaux vidéo des stations de porte, des passerelles caméra DCS et des passerelles IP DCS. - Un multiplexeur vidéo peut regrouper les signaux vidéo de trois stations de porte avec caméra couleur. Avec deux multiplexeurs vidéo, on peut regrouper les signaux vidéo de jusqu'à cinq stations de porte. Le boîtier combiné permet trois types de montage - Apparent (dans une boîtier de dérivation du commerce). - Encastré (dans un boîtier pour appareil). - Comme appareil rail DIN (avec l'adaptateur rail DIN joint). Technical data: Alimentation en tension: via bus système Raccordements - Bus 2 fils IN: 6 x borne à vis - Bus 2 fils OUT: 2 x borne à vis Température ambiante: -25 °C à +70 °C Indications: - Lors de la mise en service, aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire, le multiplexeur vidéo s'adaptant automatiquement au réseau de lignes disponible. Etendue de la livraison: - L'adaptateur rail DIN est joint. Dimensions en mm: Multiplexeur vidéo: L 36 x H 52 x P 27 Marque: Gira Réf. 1224 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 140,57 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx