Module bouton-poussoir ou interrupteur de store 10 A 250 V~ pour cache avec manette

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Bouton-poussoir ou commutateur de groupe à 1 pôle
Réf. 0154 00
0154 00
28,12 EUR
EAN 4010337154006
UV 1/5
SP 01
Bouton-poussoir ou commutateur de groupe à 2 pôles
Réf. 0157 00
0157 00
38,44 EUR
EAN 4010337157007
UV 1/5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Poste secondaire pour

mod.comm.stores S3000 + mod.pte sec.

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d'encastrement:
31 mm

Indications

  • Comme poste secondaire, convient pour module commande de store avec entrée de poste secondaire.
  • Fonction bouton-poussoir lors de la rotation du manette. Après élimination du dispositif de blocage en laiton, fonction bouton-poussoir lors d'une légère rotation du manette. En cas de rotation complète du manette, l'interrupteur se verrouille.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Bouton-poussoir/interrupteur de groupe unipolaire
Instructions de montage

Schéma de raccordement du module bouton-poussoir de stores à bascule/module interrupteur de stores à bascule comme poste secondaire pour la commande de stores 230 V + poste secondaire unipolaire

Réf. 0154 00
0398 00

PDF, 22 Kb

Charger


Bouton-poussoir/interrupteur bipolaire
Instructions de montage

Schéma de raccordement du module interrupteur de stores à bascule/module bouton-poussoir à bascule pour interrupteur de stores bipolaire

Réf. 0157 00

PDF, 20 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements