Module Store b.p./interr. de groupe 1pôl [015400] Module bouton-poussoir/interrupteur de stores 10 A 250 V~ pour plaque de finition avec manette Modules encastrés, accessoires Bouton-poussoir ou commutateur de groupeunipolaire Technical data: Profondeur d’encastrement: 31 mm Puissance nominale - LEDi / CFLi: 100 W Indications: - Comme poste secondaire, convient pour module commande de stores avec connexion de poste secondaire. - Fonction bouton-poussoir lors de la rotation du bouton rotatif. Après élimination du dispositif de blocage en laiton, fonction bouton-poussoir lors d'une légère rotation du bouton rotatif. En cas de rotation complète du bouton rotatif, l'interrupteur se verrouille. Marque: Gira Réf. 0154 00 Bouton-poussoir ou commutateur de groupeunipolaire Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 28,12 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Module Store b.p./interr. de groupe 2pôl [015700] Module bouton-poussoir/interrupteur de stores 10 A 250 V~ pour plaque de finition avec manette Modules encastrés, accessoires Bouton-poussoir ou commutateur de groupe bipolaire Technical data: Profondeur d’encastrement: 31 mm Puissance nominale - LEDi / CFLi: 100 W Indications: - Comme poste secondaire, convient pour module commande de stores avec connexion de poste secondaire. - Fonction bouton-poussoir lors de la rotation du bouton rotatif. Après élimination du dispositif de blocage en laiton, fonction bouton-poussoir lors d'une légère rotation du bouton rotatif. En cas de rotation complète du bouton rotatif, l'interrupteur se verrouille. Marque: Gira Réf. 0157 00 Bouton-poussoir ou commutateur de groupe bipolaire Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 38,44 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx