Utilisable comme prise pour installation individuelle.
Le spectre de signal complet de 4 à 2400 MHz est disponible aux deux raccordements.
Le raccordement TV permet la transmission de tension continue (max. 24 V DC/500 mA) vers une antenne satellite.
Technical data
Atténuation de branchement:
5 dB
Profondeur d'encastrement:
28 mm
Indications
Pour utilisation dans des installations d'antenne individuelles et installations d'antenne collectives, systèmes collectifs de TV par câble large bande ou par satellite dans les lignes de dérivations découplées.
Uniquement pour fixation par vis.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.