Module Prise d'antenne EDU 04F [004600] Module prise d’antenne (EDU 04 F) Technique de communication Gira Caractéristiques: - Utilisable comme prise pour installation individuelle. - Le spectre de signal complet de 4 à 2400 MHz est disponible aux deux raccordements. - Le raccordement TV permet la transmission de tension continue (max. 24 V CC / 500 mA) vers une antenne satellite. Technical data: Atténuation de branchement: 5 dB Profondeur d’encastrement: 28 mm Indications: - Pour utilisation dans des installations d'antenne individuelles et installations d'antenne collectives, systèmes collectifs de TV par câble large bande ou par satellite dans les lignes de dérivations découplées. - Uniquement pour fixation par vis. Marque: Gira Réf. 0046 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 34,39 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx