Multiplexeur vidéo

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 1224 00
1224 00
143,94 EUR
EAN 4010337229124
UV 1
SP 10
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
  • Le multiplexeur vidéo regroupe les signaux vidéo des stations de porte, passerelles caméra DCS et passerelles IP DCS.
  • Un multiplexeur vidéo peut regrouper les signaux vidéo de trois stations de porte avec caméra couleur. Avec deux multiplexeurs vidéo, on peut regrouper les signaux vidéo de jusqu'à cinq stations de porte.

Le boîtier combiné permet trois types de montage

  • Apparent (dans une boîte de dérivation du commerce).
  • Encastré (dans un boîtier).
  • Sur rail DIN (avec l’adaptateur rail DIN joint).

Technical data

Alimentation en tension:
26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)

Raccordements
Bus 2 fils ENTRÉE:
6 x borne vissée
Bus 2 fils SORTIE:
2 x borne vissée

Température ambiante:
-25°C à +70°C

Indications

  • Lors de la mise en service, aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire, le multiplexeur vidéo s'adaptant automatiquement au réseau de lignes disponible.

Etendue de la livraison

  • L'adaptateur rail DIN est joint.

Dimensions en mm

Multiplexeur vidéo: B 36 H 52 T 27

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Multiplexeur vidéo
Modes d'emploi

Mode d'emploi

Réf. 1224 00

PDF, 799 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 281 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements