Gong pour montage apparent

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 1200 03
1200 03
80,32 EUR
EAN 4010337200031
UV 1
SP 18
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le gong pour montage apparent sert de signalisation supplémentaire dans le système de communication de porte Gira.
  • Gong pour montage apparent entièrement préassemblé. Permet un montage rapide et propre.
  • Variété de design par l'intégration, d'où une apparence uniforme de la communication de porte et de l'installation électrique.
  • Montage possible aussi bien avec que sans cadre de finition.
  • Montage simple grâce à des borniers à vis débrochables.
  • Démontage simple de l'appareil lors de travaux de rénovation.
  • Trous de fixation pour le montage.
  • Transmission de signal et alimentation du gong pour montage apparent via le bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
  • Branchement en parallèle possible de jusqu'à trois gongs ou stations d'appartement.
  • Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en service.
  • Touches de commande avec diodes lumineuses intégrées d'affichage d'état.
  • Affichage LED en cas d'appel entrant.
  • Possibilité de désactivation de la tonalité d'appel.
  • Tonalités d'appel différentes pour l'appel de porte, l'appel interne et l'appel d'étage.
  • Sélection des mélodies de tonalité d'appel – il est possible de choisir jusqu'à cinq mélodies différentes.

Les touches de commande du gong commandent les fonctions suivantes

  • Réglage de la mélodie de tonalité d'appel.
  • Activation et désactivation de la tonalité d'appel.
  • Réglage du niveau sonore de la tonalité d'appel.

Technical data

Alimentation en tension:
26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)

Raccordements
Bus 2 fils:
2 x borne vissée
Bouton-poussoir d'appel d'étage:
2 x borne vissée

Température ambiante:
-5°C à +50°C

Indications

  • Un cadre de finition est requis dans le cas d’un montage sur un boîtier pour appareil.
  • Pour le montage avec cadre de finition, il convient d'avoir un cadre de finition 2x sans nervure centrale.

Dimensions en mm

Appareil: B 55 H 127 T 20

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Gong pour montage apparent
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 1200 ..

PDF, 114 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 280 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements