System 55 blanc Gong mont. app. [120003] Gong pour montage apparent System 55 Gira blanc brillant Caractéristiques: - Le gong pour montage apparent sert de signalisation supplémentaire dans le système de communication de porte Gira. - Gong pour montage apparent entièrement préassemblé. Permet un montage rapide et propre. - Variété de design par l'intégration, d'où une apparence uniforme de la communication de porte et de l'installation électrique. - Montage possible aussi bien avec que sans cadre de finition. - Montage simple grâce à des borniers à vis débrochables. - Démontage simple de l'appareil lors de travaux de rénovation. - Trous de fixation pour le montage. - Transmission de signal et alimentation du gong pour montage apparent via le bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits. - Branchement en parallèle possible de jusqu'à trois gongs ou stations d'appartement. - Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en service. - Touches de commande avec diodes lumineuses intégrées d'affichage d'état. - Affichage LED en cas d'appel entrant. - Possibilité de désactivation de la tonalité d'appel. - Tonalités d'appel différentes pour l'appel de porte, l'appel interne et l'appel d'étage. - Sélection des mélodies de tonalité d'appel – il est possible de choisir jusqu'à cinq mélodies différentes. Les touches de commande du gong commandent les fonctions suivantes - Réglage de la mélodie de tonalité d'appel. - Activation et désactivation de la tonalité d'appel. - Réglage du niveau sonore de la tonalité d'appel. Technical data: Alimentation en tension: 26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils) Raccordements - Bus 2 fils: 2 x borne vissée - Bouton-poussoir d'appel d'étage: 2 x borne vissée Température ambiante: -5°C à +50°C Indications: - Un cadre de finition est requis dans le cas d’un montage sur un boîtier pour appareil. - Pour le montage avec cadre de finition, il convient d'avoir un cadre de finition 2x sans nervure centrale. Dimensions en mm: Appareil: B 55 x H 127 x T 20 Marque: Gira Réf. 1200 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 80,32 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx