Le gong pour montage apparent sert de signalisation supplémentaire dans le système de communication de porte Gira.
Gong pour montage apparent entièrement préassemblé. Permet un montage rapide et propre.
L’intégration des variantes de design des programmes d’interrupteur Gira assure l’aspect harmonieux de la communication de porte et de l’installation électrique.
Montage possible aussi bien avec que sans cadre de finition.
Montage simple grâce à des borniers à vis débrochables.
Démontage simple de l'appareil lors de travaux de rénovation.
Trous de fixation pour le montage.
Transmission de signal et alimentation du gong pour montage apparent via le bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
Branchement en parallèle possible de jusqu'à trois gongs ou stations d'appartement.
Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en service.
Touches de commande avec diodes lumineuses intégrées d'affichage d'état.
Affichage LED en cas d'appel entrant.
Possibilité de désactivation de la tonalité d'appel.
Tonalités d'appel différentes pour l'appel de porte, l'appel interne et l'appel d'étage.
Sélection des mélodies de tonalité d'appel – il est possible de choisir jusqu'à cinq mélodies différentes.
Les touches de commande du gong commandent les fonctions suivantes
Réglage de la mélodie de tonalité d'appel.
Activation et désactivation de la tonalité d'appel.
Réglage du niveau sonore de la tonalité d'appel.
Technical data
Alimentation en tension:
26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)
Raccordements
Bus 2 fils:
2 x borne vissée
Bouton-poussoir d'appel d'étage:
2 x borne vissée
Température ambiante:
-5°C à +50°C
Indications
Un cadre de finition est requis dans le cas d’un montage sur un boîtier pour appareil.
Pour le montage avec cadre de finition, il convient d'avoir un cadre de finition 2x sans nervure centrale.
Dimensions en mm
Appareil:
B 55
H 127
T 20
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.