System 55 blanc Gong mont. app. [120003] Gong pour montage apparent Gira System 55 blanc brillant Caractéristiques: - Le gong pour montage apparent sert de signalisation supplémentaire dans le système de communication de porte Gira. - Gong entièrement préassemblé pour montage apparent, d'où installation rapide et propre. - Variété de design par l'intégration, d'où une apparence uniforme de la communication de porte et de l'installation électrique. - Montage possible aussi bien avec que sans cadre de finition. - Montage simple grâce à des borniers à vis débrochables. - Démontage simple de l'appareil lors de travaux de rénovation. - Trous de fixation pour le montage. - Transmission de signal et alimentation du gong pour montage apparent via le bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits. - Branchement en parallèle possible de jusqu'à trois gongs ou stations d'appartement. - Mise en service par une personne grâce à une procédure simple de mise en service. - Touches de commande avec diodes lumineuses intégrées d'affichage d'état. - Affichage LED en cas d'appel entrant. - Possibilité de désactivation de la tonalité d'appel. - Tonalités d'appel différentes pour l'appel de porte, l'appel interne et l'appel d'étage. - Sélection de la mélodie de la tonalité d'appel – jusqu'à cinq mélodies différentes peuvent être sélectionnées. Les touches de commande du gong commandent les fonctions suivantes - Réglage de la mélodie de tonalité d'appel. - Activation et désactivation de la tonalité d'appel. - Réglage du niveau sonore de la tonalité d'appel. Technical data: Alimentation en tension: via le bus 2 fils Raccordements - Bus 2 fils: 2 x borne à vis - Bouton-poussoir d'appel d'étage: 2 x borne à vis Température ambiante: -5 °C à +50 °C Indications: - Pour le montage sur un boîtier pour appareil standard, un cadre de finition est nécessaire. - Pour le montage avec cadre de finition, un cadre de finition 2x sans nervure centrale est nécessaire. Dimensions en mm: Appareil: L 55 x H 127 x P 20 Marque: Gira Réf. 1200 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 78,44 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx