Capteur de luminosité et de température System 3000 BT

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5466 02
5466 02
84,26 EUR
EAN 4010337047803
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Remplace0930 00.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Capteur pour la collecte des valeurs de luminosité et de température.
  • Fonctionnement avec l'horloge de store et l’horloge programmable System 3000 BT, module rapporté de commande BT et régulateur de température ambiante BT.
  • Envoie la valeur actuelle de luminosité et de température via Bluetooth®.
  • Extension de fonction pour l'horloge de store et l’horloge programmable System 3000 BT, module rapporté de commande BT : fonction pare-soleil, crépuscule et aube.
  • Sert de capteur de température externe pour le contrôle de la température ambiante.
  • Appareil sur piles.

Technical data

Tension nominale:
3 V CC

Batterie
Type:
1 x CR 2450
N° UN:
3091

Mesure de la luminosité:
5 à 80000 lx

Plage de mesure de température:
-5°C à +55°C

Fréquence radio:
de 2,402 à 2,480 GHz

Puissance d’émission:
max. 2,5 mW, classe 2

Portée de transmission:
type 10 m

Couleur:
Blanc (similaire à RAL 9010)

Montage:
à coller à l'intérieur, p.ex. sur une vitre de fenêtre

Température ambiante:
-5°C à +55°C

Dimensions en mm

B 56 H 32 T 13

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Capteur de luminosité et de température Bluetooth
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5466 02

PDF, 375 Kb

Charger


Capteur de luminosité et de température BT
Modes d'emploi

Mode d'emploi, de l'index I02.

Réf. 5466 02

PDF, 2.527 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements