Amplificateur vidéo

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 1222 00
1222 00
140,69 EUR
EAN 4010337886105
UV 1
SP 10
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
  • L’amplificateur vidéo sert à augmenter la portée des installations de communication de porte Gira avec fonction vidéo.
  • Il élève le niveau du signal vidéo entrant au niveau de bus maximal autorisé et transmet celui-ci à la sortie. L'affaiblissement entre la source du signal vidéo et l'entrée de l'amplificateur vidéo est ainsi compensé.

Le boîtier combiné permet trois types de montage

  • Apparent (dans une boîte de dérivation du commerce).
  • Encastré (dans un boîtier).
  • Sur rail DIN (avec l’adaptateur rail DIN joint).

Technical data

Alimentation en tension:
26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)

Raccordements
Bus 2 fils ENTRÉE:
2 x borne vissée
Bus 2 fils SORTIE:
2 x borne vissée

Température ambiante:
-25°C à +70°C

Indications

  • L’amplificateur vidéo permet de rallonger la longueur maximale du câble de 100 à 300 m entre la station de porte et la station d’appartement.
  • Lors de la mise en service, aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire, l'amplificateur vidéo s'adaptant automatiquement au réseau de lignes disponible.

Etendue de la livraison

  • L'adaptateur rail DIN est joint.

Dimensions en mm

Amplificateur vidéo: B 36 H 52 T 27

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Amplificateur vidéo
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 1222 00

PDF, 807 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 280 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements