Communication porte Amplificateur vidéo [122200] Amplificateur vidéo Appareils système Gira Caractéristiques: - L’amplificateur vidéo sert à augmenter la portée des installations de communication de porte Gira avec fonction vidéo. - Il élève le niveau du signal vidéo entrant au niveau de bus maximal autorisé et transmet celui-ci à la sortie. L'affaiblissement entre la source du signal vidéo et l'entrée de l'amplificateur vidéo est ainsi compensé. Le boîtier combiné permet trois types de montage - Apparent (dans une boîte de dérivation du commerce). - Encastré (dans un boîtier). - Sur rail DIN (avec l’adaptateur rail DIN joint). Technical data: Alimentation en tension: 26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils) Raccordements - Bus 2 fils ENTRÉE: 2 x borne vissée - Bus 2 fils SORTIE: 2 x borne vissée Température ambiante: -25°C à +70°C Indications: - L’amplificateur vidéo permet de rallonger la longueur maximale du câble de 100 à 300 m entre la station de porte et la station d’appartement. - Lors de la mise en service, aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire, l'amplificateur vidéo s'adaptant automatiquement au réseau de lignes disponible. Etendue de la livraison: - L'adaptateur rail DIN est joint. Dimensions en mm: Amplificateur vidéo: B 36 x H 52 x T 27 Marque: Gira Réf. 1222 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 140,69 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx