Thermostat électronique pour la commande de chauffage électrique par le sol ou de systèmes pour tempérer le chauffage au sol.
Régulation de la température du sol dans des locaux fermés.
Disjoncteur manuel de la régulation de la température du sol.
Terminal d'entrée pour l'activation de la température d'abaissement (ECO) via l'horloge centrale.
Capteur de température externe (capteur externe).
Fonction de protection contre le gel.
Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou contrôle à deux points (on/off).
Interruption du chauffage pendant 5 minutes après une heure de chauffage continu.
La plage de réglage de la température ambiante peut être limitée par des bagues de réglage.
Technical data
Tension nominale:
230 V CA, 50 Hz
Courant de commutation:
max. 10 A
Puissance de raccordement
Charge résistive:
2300 W
En attente:
< 0,15 W
Longueur de câble
Entrées:
max. 100 m
Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Capteur à distance
Conducteur de raccordement:
4 m
prolongeable:
50 m max.
prolongeable:
2 x 1,5 mm²
Indications
Poser le capteur dans un tube vide dans le plancher.
Le câble d'alimentation du capteur externe est prolongeable à 50 m avec une ligne à 2 conducteurs (2 x 1,5 mm²).
Etendue de la livraison
Le capteur externe dans le capuchon en matière plastique est compris dans la livraison.
Dimensions en mm
Capteur:
Ø 7,8
H 20
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.