Alimentation en tension 24 V CC pour l’alimentation externe du serveur Gira One.
Technical data
Tension nominale
primaire:
230 V AC, 50/60 Hz
Tension nominale secondaire
secondaire:
24 V CC
Courant nominal secondaire:
0,3 A
Fusible:
Fusible pour faible intensité 250 V CC/T 125 mA
Température ambiante:
-5°C à +40°C
Indice de protection:
IP 20
Dimensions
Unités modulaires (UM):
4
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.