Electronique alim.tension DC 24 V 300 mA rDIN [129600] Alimentation en tension 24 V CC 300 mA Appareils système Gira Rail DIN Caractéristiques: - Alimentation en tension 24 V CC pour l’alimentation de composants de communication de porte. - Alimentation de la caméra couleur dans les grands bâtiments. - Alimentation de l’éclairage des touches d’appel dans les grands bâtiments. - Alimentation du clavier à code Keyless In. Technical data: Tension nominale - primaire: 230 V CA, 50 Hz Tension nominale secondaire - secondaire: 24 V CC SELV Courant nominal secondaire: 0,3 A Fusible: Fusible pour faible intensité 250 V CC/160 mA Température ambiante: -5°C à +40°C Dimensions: Unités modulaires (UM): 4 Marque: Gira Réf. 1296 00 Rail DIN Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 96,72 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx