secondaire:
SELV 26 V CC ± 2 V
Courant nominal secondaire
Charge de pointe:
550 mA (max. 5 s)
Mise hors service pour surcharge:
à partir de 350 mA
section de raccordement:
0,6 mm à 2,5 mm²
Sortie ouvre-porte:
12 V CA, max. 1,6 A / durée d’enclenchement 25 %
Sortie de relais:
30 V CA/CC / 2 A
Longueur totale de ligne:
max. 700 m
Longueur de ligne de l'appareil de commande au participant le plus éloigné
pour un câble de Ø 0,8 mm:
300 m max.
pour un câble de Ø 0,6 mm:
max. 170 m
Température ambiante:
-5°C à +45°C