Le multiplexeur vidéo regroupe les signaux vidéo des stations de porte, passerelles caméra DCS et passerelles IP DCS.
Un multiplexeur vidéo peut regrouper les signaux vidéo de trois stations de porte avec caméra couleur. Avec deux multiplexeurs vidéo, on peut regrouper les signaux vidéo de jusqu'à cinq stations de porte.
Le boîtier combiné permet trois types de montage
Apparent (dans une boîte de dérivation du commerce).
Encastré (dans un boîtier).
Sur rail DIN (avec l’adaptateur rail DIN joint).
Technical data
Alimentation en tension:
26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)
Raccordements
Bus 2 fils ENTRÉE:
6 x borne vissée
Bus 2 fils SORTIE:
2 x borne vissée
Température ambiante:
-25°C à +70°C
Indications
Lors de la mise en service, aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire, le multiplexeur vidéo s'adaptant automatiquement au réseau de lignes disponible.
Etendue de la livraison
L'adaptateur rail DIN est joint.
Dimensions en mm
Multiplexeur vidéo:
B 36
H 52
T 27
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.