Tension nominale:
DC 12 V +10 %
Raccordements:
1 x vidéo (HD-TVI, BNC), 1 x vidéo (FBAS, BNC), 1 x alimentation en tension (CC)
Capteur d'image:
1/2,9“ balayage progressif CMOS
Angle de vue horizontal:
28° à 85°
Commutation de fonctionnement jour/nuit:
Filtre infrarouge électromécanique
Réglage électronique de l'obturateur:
1/50 à 1/50 000 s
Commande de caméra:
Affichage à l’écran (OSD), joystick sur câble
Luminosité minimale nécessaire
Température ambiante:
-20°C à +60°C
Indice de protection:
IP66
Humidité de l'air:
max. 90%