Communication porte Caméra externe [122000] Caméra externe Appareils système Gira blanc Caractéristiques: - Caméra externe pour montage mural et au plafond avec objectif variable, éclairage intégré par LED IR et équilibrage automatique des blancs. - La caméra peut être installée à n’importe quel endroit dans l’entrée et être intégrée dans le système de communication de porte Gira via la passerelle caméra DCS. - Jeu de puces photosensible pour une image claire dans de mauvaises conditions d'éclairage. - Diodes LED IR réglables pour la surveillance vidéo dans l’obscurité totale. - Module caméra et boîtier pour une installation simple et rapide. - Module caméra réglable selon trois axes. Technical data: Tension nominale: DC 12 V +10 % Consommation de courant - 12 V CC: max. 500 mA Raccordements: 1 x vidéo (HD-TVI, BNC), 1 x vidéo (FBAS, BNC), 1 x alimentation en tension (CC) Caméra - Capteur d'image: 1/2,9“ balayage progressif CMOS - Type: Vario, manuel - Objectif: de 2,8 à 12 mm - Résolution: 480 TVL - Angle de vue horizontal: 28° à 85° Commutation de fonctionnement jour/nuit: Filtre infrarouge électromécanique Réglage électronique de l'obturateur: 1/50 à 1/50 000 s Commande de caméra: Affichage à l’écran (OSD), joystick sur câble Luminosité minimale nécessaire - Jour: 0,05 lx - Mode IR: 0 lx LED IR: 24 LED Portée IR: 20 m Température ambiante: -20°C à +60°C Indice de protection: IP66 Humidité de l'air: max. 90% Poids: env. 660 g Dimensions en mm: Caméra externe: Ø 126 x H 100,3 x Marque: Gira Réf. 1220 00 blanc Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 616,03 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx