Système 106 Boîtier pour montage apparent
1x

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc trafic (laqué)
Réf. 5501 902
5501 902
132,02 EUR
EAN 4010337022886
UV 1
SP 20
anthracite
Réf. 5501 910
5501 910
132,02 EUR
EAN 4010337022893
UV 1
SP 20
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Pièce de rechange en option

Les boîtiers indépendants de l'avancement de la construction peuvent déjà être montés lors du gros œuvre. Lignes et modules pourront être ajoutés lorsqu'il seront nécessaires.
Boîtiers disponibles en alliage métallique laqué blanc trafic (RAL 9016) ou anthracite : matériaux robustes qui assurent la longévité.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Faible hauteur de construction de 28,4 mm.
  • Montage vertical ou horizontal (uniquement pour boîtiers apparents double, triple, quadruple ou quintuple) permettant une adaptation optimale au lieu de mise en place.
  • Convient à l'utilisation sur des façades avec système composite d'isolation thermique.

Indications

  • Boîtier apparent 1x uniquement pour une utilisation avec le module de station de porte et les composants du System 106 Keyless In.

Etendue de la livraison

  • Le câble plat, 10 pôles, ainsi que les résistances de terminaison sont compris dans la livraison (exception : boîtier apparent 1x).

Dimensions en mm

1x: 106,5 106,5 23,35
2x: 106,5 213,0 25,35
3x: 106,5 319,5 25,35
4x: 106,5 426,0 25,35
2 x double: 213,0 213,0 25,35
5x: 106,5 532,5 25,35

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


System 106 Boîtier apparent simple a quintuple
Instructions de montage

Instructions de montage

Réf. 5501 ..
5502 ..
5503 ..
5504 ..
5505 ..
5508 ..

PDF, 3.614 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements