System 106 blc trafic(laq.) boît. AP 1x [5501902] Système 106 Boîtier pour montage apparent 1x Stations de porte Gira blanc trafic (laqué) Les boîtiers indépendants de l'avancement de la construction peuvent déjà être montés lors du gros œuvre. Lignes et modules pourront être ajoutés lorsqu'il seront nécessaires. Boîtiers disponibles en alliage métallique laqué blanc trafic (RAL 9016) ou anthracite : matériaux robustes qui assurent la longévité. Caractéristiques: - Faible hauteur de construction de 28,4 mm. - Montage vertical ou horizontal (uniquement pour boîtiers apparents double, triple, quadruple ou quintuple) permettant une adaptation optimale au lieu de mise en place. - Convient à l'utilisation sur des façades avec système composite d'isolation thermique. Indications: - Boîtier apparent 1x uniquement pour une utilisation avec le module de station de porte et les composants du System 106 Keyless In. Etendue de la livraison: - Le câble plat, 10 pôles, ainsi que les résistances de terminaison sont compris dans la livraison (exception : boîtier apparent 1x). Dimensions en mm: 1x: 106,5 x 106,5 x 23,35 2x: 106,5 x 213,0 x 25,35 3x: 106,5 x 319,5 x 25,35 4x: 106,5 x 426,0 x 25,35 2 x double: 213,0 x 213,0 x 25,35 5x: 106,5 x 532,5 x 25,35 Marque: Gira Réf. 5501 902 blanc trafic (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 132,02 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 106 anthracite boît. AP 1x [5501910] Système 106 Boîtier pour montage apparent 1x Stations de porte Gira anthracite Les boîtiers indépendants de l'avancement de la construction peuvent déjà être montés lors du gros œuvre. Lignes et modules pourront être ajoutés lorsqu'il seront nécessaires. Boîtiers disponibles en alliage métallique laqué blanc trafic (RAL 9016) ou anthracite : matériaux robustes qui assurent la longévité. Caractéristiques: - Faible hauteur de construction de 28,4 mm. - Montage vertical ou horizontal (uniquement pour boîtiers apparents double, triple, quadruple ou quintuple) permettant une adaptation optimale au lieu de mise en place. - Convient à l'utilisation sur des façades avec système composite d'isolation thermique. Indications: - Boîtier apparent 1x uniquement pour une utilisation avec le module de station de porte et les composants du System 106 Keyless In. Etendue de la livraison: - Le câble plat, 10 pôles, ainsi que les résistances de terminaison sont compris dans la livraison (exception : boîtier apparent 1x). Dimensions en mm: 1x: 106,5 x 106,5 x 23,35 2x: 106,5 x 213,0 x 25,35 3x: 106,5 x 319,5 x 25,35 4x: 106,5 x 426,0 x 25,35 2 x double: 213,0 x 213,0 x 25,35 5x: 106,5 x 532,5 x 25,35 Marque: Gira Réf. 5501 910 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 132,02 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx