0

Lecteur de carte d’hôtel 10 A 250 V~ Contact NO unipolaire avec borne N

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
3140 01
82,93
4010337042754
1
01
blanc brillant
3140 03
82,93
4010337042761
1
01
blanc satiné
3140 27
82,93
4010337042785
1
01
anthracite
3140 28
85,73
4010337042792
1
11
teinte alu
3140 26
90,09
4010337042778
1
11
noir mat
3140 005
90,09
4010337065104
1
11
gris mat
3140 015
90,09
4010337127154
1
11
acier inoxydable (laqué)
3140 600
94,22
4010337045410
1
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337042754
Réf. 3140 01UC 1
82,93 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337042761
Réf. 3140 03UC 1
82,93 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337042785
Réf. 3140 27UC 1
82,93 EURSP 01
anthracite
EAN 4010337042792
Réf. 3140 28UC 1
85,73 EURSP 11
teinte alu
EAN 4010337042778
Réf. 3140 26UC 1
90,09 EURSP 11
noir mat
EAN 4010337065104
Réf. 3140 005UC 1
90,09 EURSP 11
gris mat
EAN 4010337127154
Réf. 3140 015UC 1
90,09 EURSP 11
acier inoxydable (laqué)
EAN 4010337045410
Réf. 3140 600UC 1
94,22 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Le lecteur de carte d’hôtel peut par ex. assumer des fonctions de sécurité ou d’économie d’énergie.
  • Lorsque la carte d'hôtel est enlevée, tous les consommateurs éventuellement encore enclenchés sont désactivés.
  • Le circuit électrique est seulement activé après insertion de la carte, au moyen du bouton-poussoir.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage32 mm
section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à2,5mm²
Puissance nominale
LEDi/ CFLi100 W

Indications

  • Autres types sur demande.
  • Protection antivol accrue grâce à une pièce de serrage à visser.

Liens supplémentaires

Lien vers l'outil de vue des interrupteurs Références anciens/nouveaux
En savoir plus

Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias