Appareil de commande audio

Comparaison d'articles | 1

Rail DIN
186,52 EUR
Réf. 1287 00
EAN 4010337287001
UV 1
SP 18

Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/21
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

  • Appareil de commande pour l'alimentation des composants audio du bus de communication de porte Gira.
  • Alimentation du bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
  • Détection électronique de court-circuit et de surcharge à réarmement automatique des tensions de service et du raccordement au bus.
  • Touches de programmation du système et de l'ouvre-porte.
  • Affichages d'état par LED pour le fonctionnement, la surcharge, la programmation système et la programmation de l'ouvre-porte.
  • Sortie AC 12 V pour l'alimentation d'un ouvre-porte du commerce.
  • Sortie de relais pour la commutation d'un ouvre-porte avec alimentation propre.
  • Temps de commutation de l'ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Technical data

Tension nominale
primaire:
AC 230 V, 50 Hz
secondaire:
SELV 26 DC V ± 2 V

Courant nominal secondaire
Charge permanente:
160 mA
Charge de pointe:
550 mA (max. 5 s)
Mise hors service pour surcharge:
à partir de 350 mA

section de raccordement:
0,6 mm à 2,5 mm²

Sortie ouvre-porte:
AC 12 V, max. 1,6 A / durée d'enclenchement 25 %

Sortie de relais:
AC/DC 30 V, 2 A

Longueur totale de ligne:
max. 700 m

Longueur de câble de l'appareil de commande au participant le plus éloigné
Pour câble Ø de câble 0,8 mm:
max. 300 m
Pour câble Ø de câble 0,6 mm:
max. 170 m

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Indications

  • L'appareil de commande audio est prévu pour le montage dans la distribution secondaire. Si ceci n'est pas possible, utiliser un répartiteur du commerce pour montage apparent.
  • Ce composant permet la réalisation d'installations de communication de porte avec jusqu'à 70 participants (p. ex. 1 x haut-parleur encastré, 5 x module d'extension pour haut-parleur encastré, 68 x station d'appartement pour montage apparent).

Dimensions

Unités modulaires (UM): 6

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Revit fichier

Charger
Réf.
128700
Format de fichier
RFA
Taille du fichier
328 Kb

IFC fichier

Charger
Réf.
128700
Format de fichier
IFC
Taille du fichier
22 Kb

Appareil de commande audio
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Charger
Réf.
1287 00
Format de fichier
PDF
Taille du fichier
478 Kb

Liste de pièces

0 articles
Liste de pièces