Station de porte vidéo pour montage apparent 1x

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 1269 66
1269 66
1.139,60 EUR
EAN 4010337269663
UV 1
SP 10
anthracite
Réf. 1269 67
1269 67
1.152,06 EUR
EAN 4010337269670
UV 1
SP 10
teinte alu
Réf. 1269 65
1269 65
1.152,06 EUR
EAN 4010337269656
UV 1
SP 10
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
  • Station de porte pour montage apparent entièrement préassemblée pour montage apparent vertical. Permet un montage rapide et propre.
  • Avec le design du programme d'interrupteur Gira TX_44.
  • Boîtier apparent résistant à la torsion grâce à un profilé en aluminium.
  • Cadre de finition en thermoplaste incassable à haute stabilité aux UV et à la surface résistant aux rayures, d'entretien facile.
  • Protection antivol au moyen de vis à six lobes internes.
  • Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
  • Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en service.
  • Haut-parleur résistant aux intempéries.
  • Microphone Elektret de haute qualité.
  • Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond).
  • Signal de confirmation lors de l’actionnement de la touche d'appel.
  • Réglage possible du volume vocal.
  • Éclairage de touche d'appel blanc avec technologie LED. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible.
  • Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs.
  • Étiquette nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition.
  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/ou le logiciel de marquage Gira.
  • Station de porte avec caméra couleur, haut-parleur de porte et bouton-poussoir d'appel.
  • Commutation automatique de fonctionnement jour/nuit: La caméra passe à partir d'une luminosité ambiante définie du fonctionnement de jour (image en couleurs) au fonctionnement nocturne (image en noir/blanc) et inversement. En raison de la sensibilité élevée en fonctionnement nocturne, on obtient de bons résultats d'affichage même dans de mauvaises conditions d'éclairage.
  • Des diodes lumineuses assurent en fonctionnement nocturne un éclairage homogène du champ visuel dans la zone proche.
  • Caméra pivotable manuellement à l'horizontale et à la verticale sur 20°. En combinaison avec l'objectif grand angle, on obtient un très grand champ visuel.
  • Compensation automatique du contre-jour.
  • Equilibrage des blancs automatique.
  • Régulation d'amplification automatique (AGC).
  • Chauffage intégré de la caméra avec mesure de la température.
  • Cache étanche aux projections d'eau.
  • Cache de caméra en plastique résistant aux chocs, facilement remplaçable en cas de détérioration, p.ex. par vandalisme.

Technical data

Alimentation en tension:
26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)

Raccordements
Bus 2 fils:
2 x borne vissée
alimentation supplémentaire:
2 x borne vissée

Indice de protection:
IP44

Température ambiante:
-25°C à +70°C

Élément de prise de vue:
Capteur CCD 0,85 cm (1/3″)

Objectif grand angle:
150°

Zone de détection visible:
100°

Zone couverte (pour un pivotement de 20°):
140°

Système de couleurs:
PAL

Éléments d'image:
500 (H) x 582 (V)

Résolution horizontale:
380 lignes TV

Seuil de commutation de mode couleur en mode N/B:
1 lx

Sensibilité en fonctionnement N/B:
0,1 lx

Temps de fermeture du diaphragme électronique:
jusqu'à 1/100000 s

Filtre infrarouge:
intégré

Hauteur de montage recommandée pour la caméra:
1,50 m

Dimensions en mm

sans caméra: B 110 H 253 T 19
avec caméra: B 110 H 253 T 40
Étiquette nominative: B 62 H 62 T -

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Marquez vos produits Gira en ligne
En seulement quatre étapes, vous pouvez concevoir ici une inscription pour votre produit Gira et nous envoyer votre projet pour la commande. Choisissez d'abord votre produit. Introduisez ensuite le texte désiré et déterminez son apparence. Dans la prévisualisation, vous pouvez contrôler votre projet et le convertir en document PDF. Commandez confortablement l'inscription que vous avez conçue via notre service en ligne.
En savoir plus


En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Station de porte pour montage apparent avec caméra couleur
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 1269 ..
1270 ..

PDF, 115 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements