Communication porte blanc St. porte vidéo AP 1x [126966] Station de porte vidéo pour montage apparent 1x Encastré protégé contre l'eau IP44 Gira TX_44 blanc Caractéristiques: - Station de porte pour montage apparent complètement préassemblée pour le montage apparent vertical. Permet un montage rapide et propre. - Dans le design de la gamme d'interrupteurs Gira TX_44. - Boîtier apparent résistant à la torsion grâce à un profilé d'aluminium. - Cadre de finition en thermoplaste incassable à haute stabilité aux UV et à la surface résistant aux rayures, d'entretien facile. - Protection antivol à l'aide des vis à six lobes internes. - Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits. - Mise en service par une personne grâce à une procédure simple de mise en service. - Haut-parleur résistant aux intempéries. - Microphone Elektret de haute qualité. - Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond). - Tonalité de confirmation pour l'actionnement de la touche d'appel. - Volume vocal réglable. - Eclairage blanc de touche d'appel par technologie LED. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible. - Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs. - Plaque nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition. - Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com ou le logiciel de marquage Gira. - Station de porte avec caméra couleur, haut-parleur de porte et bouton-poussoir d'appel. - Commutation automatique de fonctionnement jour/nuit: La caméra passe à partir d'une luminosité ambiante définie du fonctionnement de jour (image en couleurs) au fonctionnement nocturne (image en noir/blanc) et inversement. En raison de la sensibilité élevée en fonctionnement nocturne, on obtient de bons résultats d'affichage même dans de mauvaises conditions d'éclairage. - Des diodes lumineuses assurent en fonctionnement nocturne un éclairage homogène du champ visuel dans la zone proche. - On peut faire pivoter manuellement la caméra de 20° horizontalement et verticalement. En combinaison avec l'objectif grand angle, on obtient un très grand champ visuel. - Compensation automatique du contre-jour. - Equilibrage des blancs automatique. - Régulation d'amplification automatique (AGC). - Chauffage intégré de la caméra avec mesure de la température. - Cache étanche aux projections d'eau. - Cache de caméra en plastique résistant aux chocs, facilement remplaçable en cas de détérioration, p.ex. par vandalisme. Technical data: Alimentation: via le bus 2 fils Raccordements - Bus 2 fils: 2 x borne vissée - alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée Indice de protection: IP44 Température ambiante: -25 °C à +70 °C Elément de prise de vue: Capteur CCD 0,85 cm (1/3″) Objectif grand angle: 150° Zone de détection visible: 100° Zone couverte (pour un pivotement de 20°): 140° Système de couleurs: PAL Eléments d'image: 500 (H) x 582 (V) Résolution horizontale: 380 lignes TV Seuil de commutation de mode couleur en mode N/B: 1 lux Sensibilité en fonctionnement N/B: 0,1 lux Temps de fermeture du diaphragme électronique: jusqu'à 1/100000 s Filtre infrarouge: intégré Hauteur de montage recommandée pour la caméra: 1,50 m Dimensions en mm: sans caméra: L 110 x H 253 x P 19 avec caméra: L 110 x H 253 x P 40 Plaque nominative: L 62 x H 62 x P - Marque: Gira Réf. 1269 66 blanc Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 1.270,45 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Communication porte anthracite St. porte vidéo AP 1x [126967] Station de porte vidéo pour montage apparent 1x Encastré protégé contre l'eau IP44 Gira TX_44 anthracite Caractéristiques: - Station de porte pour montage apparent complètement préassemblée pour le montage apparent vertical. Permet un montage rapide et propre. - Dans le design de la gamme d'interrupteurs Gira TX_44. - Boîtier apparent résistant à la torsion grâce à un profilé d'aluminium. - Cadre de finition en thermoplaste incassable à haute stabilité aux UV et à la surface résistant aux rayures, d'entretien facile. - Protection antivol à l'aide des vis à six lobes internes. - Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits. - Mise en service par une personne grâce à une procédure simple de mise en service. - Haut-parleur résistant aux intempéries. - Microphone Elektret de haute qualité. - Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond). - Tonalité de confirmation pour l'actionnement de la touche d'appel. - Volume vocal réglable. - Eclairage blanc de touche d'appel par technologie LED. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible. - Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs. - Plaque nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition. - Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com ou le logiciel de marquage Gira. - Station de porte avec caméra couleur, haut-parleur de porte et bouton-poussoir d'appel. - Commutation automatique de fonctionnement jour/nuit: La caméra passe à partir d'une luminosité ambiante définie du fonctionnement de jour (image en couleurs) au fonctionnement nocturne (image en noir/blanc) et inversement. En raison de la sensibilité élevée en fonctionnement nocturne, on obtient de bons résultats d'affichage même dans de mauvaises conditions d'éclairage. - Des diodes lumineuses assurent en fonctionnement nocturne un éclairage homogène du champ visuel dans la zone proche. - On peut faire pivoter manuellement la caméra de 20° horizontalement et verticalement. En combinaison avec l'objectif grand angle, on obtient un très grand champ visuel. - Compensation automatique du contre-jour. - Equilibrage des blancs automatique. - Régulation d'amplification automatique (AGC). - Chauffage intégré de la caméra avec mesure de la température. - Cache étanche aux projections d'eau. - Cache de caméra en plastique résistant aux chocs, facilement remplaçable en cas de détérioration, p.ex. par vandalisme. Technical data: Alimentation: via le bus 2 fils Raccordements - Bus 2 fils: 2 x borne vissée - alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée Indice de protection: IP44 Température ambiante: -25 °C à +70 °C Elément de prise de vue: Capteur CCD 0,85 cm (1/3″) Objectif grand angle: 150° Zone de détection visible: 100° Zone couverte (pour un pivotement de 20°): 140° Système de couleurs: PAL Eléments d'image: 500 (H) x 582 (V) Résolution horizontale: 380 lignes TV Seuil de commutation de mode couleur en mode N/B: 1 lux Sensibilité en fonctionnement N/B: 0,1 lux Temps de fermeture du diaphragme électronique: jusqu'à 1/100000 s Filtre infrarouge: intégré Hauteur de montage recommandée pour la caméra: 1,50 m Dimensions en mm: sans caméra: L 110 x H 253 x P 19 avec caméra: L 110 x H 253 x P 40 Plaque nominative: L 62 x H 62 x P - Marque: Gira Réf. 1269 67 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 1.284,34 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Communication porte t.alu St. porte vidéo AP 1x [126965] Station de porte vidéo pour montage apparent 1x Encastré protégé contre l'eau IP44 Gira TX_44 teinte alu Caractéristiques: - Station de porte pour montage apparent complètement préassemblée pour le montage apparent vertical. Permet un montage rapide et propre. - Dans le design de la gamme d'interrupteurs Gira TX_44. - Boîtier apparent résistant à la torsion grâce à un profilé d'aluminium. - Cadre de finition en thermoplaste incassable à haute stabilité aux UV et à la surface résistant aux rayures, d'entretien facile. - Protection antivol à l'aide des vis à six lobes internes. - Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits. - Mise en service par une personne grâce à une procédure simple de mise en service. - Haut-parleur résistant aux intempéries. - Microphone Elektret de haute qualité. - Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond). - Tonalité de confirmation pour l'actionnement de la touche d'appel. - Volume vocal réglable. - Eclairage blanc de touche d'appel par technologie LED. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible. - Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs. - Plaque nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition. - Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com ou le logiciel de marquage Gira. - Station de porte avec caméra couleur, haut-parleur de porte et bouton-poussoir d'appel. - Commutation automatique de fonctionnement jour/nuit: La caméra passe à partir d'une luminosité ambiante définie du fonctionnement de jour (image en couleurs) au fonctionnement nocturne (image en noir/blanc) et inversement. En raison de la sensibilité élevée en fonctionnement nocturne, on obtient de bons résultats d'affichage même dans de mauvaises conditions d'éclairage. - Des diodes lumineuses assurent en fonctionnement nocturne un éclairage homogène du champ visuel dans la zone proche. - On peut faire pivoter manuellement la caméra de 20° horizontalement et verticalement. En combinaison avec l'objectif grand angle, on obtient un très grand champ visuel. - Compensation automatique du contre-jour. - Equilibrage des blancs automatique. - Régulation d'amplification automatique (AGC). - Chauffage intégré de la caméra avec mesure de la température. - Cache étanche aux projections d'eau. - Cache de caméra en plastique résistant aux chocs, facilement remplaçable en cas de détérioration, p.ex. par vandalisme. Technical data: Alimentation: via le bus 2 fils Raccordements - Bus 2 fils: 2 x borne vissée - alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée Indice de protection: IP44 Température ambiante: -25 °C à +70 °C Elément de prise de vue: Capteur CCD 0,85 cm (1/3″) Objectif grand angle: 150° Zone de détection visible: 100° Zone couverte (pour un pivotement de 20°): 140° Système de couleurs: PAL Eléments d'image: 500 (H) x 582 (V) Résolution horizontale: 380 lignes TV Seuil de commutation de mode couleur en mode N/B: 1 lux Sensibilité en fonctionnement N/B: 0,1 lux Temps de fermeture du diaphragme électronique: jusqu'à 1/100000 s Filtre infrarouge: intégré Hauteur de montage recommandée pour la caméra: 1,50 m Dimensions en mm: sans caméra: L 110 x H 253 x P 19 avec caméra: L 110 x H 253 x P 40 Plaque nominative: L 62 x H 62 x P - Marque: Gira Réf. 1269 65 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 1.284,34 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx