Station de porte 3x
TX_44

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 1261 66
1261 66
357,03 EUR
EAN 4010337261667
UV 1
SP 18
anthracite
Réf. 1261 67
1261 67
367,44 EUR
EAN 4010337261674
UV 1
SP 18
teinte alu
Réf. 1261 65
1261 65
367,44 EUR
EAN 4010337261650
UV 1
SP 18
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
  • Montage dans des boîtiers encastrement pour appareils du commerce.
  • Convient aux cadres de finition du programme d'interrupteur Gira TX_44.
  • Structure modulaire permettant un montage simple et une extensibilité à d'autres composants tels que touches d'appel, module d'information, caméra couleur, Keyless In.
  • Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
  • Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en service.
  • Haut-parleur résistant aux intempéries.
  • Microphone Elektret de haute qualité.
  • Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond).
  • Éclairage de touche d'appel avec technologie LED, couleur de lumière blanche. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible.
  • Signal de confirmation lors de l’actionnement de la touche d'appel.
  • Réglage possible du volume vocal.
  • Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs.
  • Étiquette nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition.
  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/ou le logiciel de marquage Gira.
  • Entrée binaire de raccordement d'un bouton-poussoir libre de potentiel (contact normalement ouvert) comme bouton-poussoir d'appel.
  • Bouton-poussoir d'appel 3x

Technical data

Alimentation en tension:
via le bus 2 fils

Raccordements de coupleur de bus
Bus 2 fils:
2 x borne vissée
alimentation supplémentaire:
2 x borne vissée
Entrée binaire:
2 x borne vissée
Câble de liaison:
2 x connecteur
Vidéo:
1 x connecteur

Raccordements de module microphone
Câble de liaison:
2 x connecteur

Température ambiante:
-25°C à +70°C

Indice de protection:
IP44

Profondeur d’encastrement:
30 mm

Indications

  • Si seuls deux boutons-poussoirs d'appel sont nécessaires, veuillez utiliser le cache de touche d'appel pour bouton-poussoir d'appel 3x.

Dimensions en mm

Étiquettes nominatives: B 62 H 18

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Marquez vos produits Gira en ligne
En seulement quatre étapes, vous pouvez concevoir ici une inscription pour votre produit Gira et nous envoyer votre projet pour la commande. Choisissez d'abord votre produit. Introduisez ensuite le texte désiré et déterminez son apparence. Dans la prévisualisation, vous pouvez contrôler votre projet et le convertir en document PDF. Commandez confortablement l'inscription que vous avez conçue via notre service en ligne.
En savoir plus

Académie Gira - Les nouvelles formes d'apprentissage.
Les électriciens trouveront des programmes d'apprentissage sur les systèmes Gira à la page web www.akademie.gira.de. Un cours sur le système de communication de porte Gira y est également intégré.
En savoir plus


En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 126165

RFA, 400 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 126165

IFC, 54 Kb

Charger


Station de porte encastrée avec bouton-poussoir d'appel
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 1260 ..
1261 ..
1271 ..
1272 ..

PDF, 87 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements