Gira TX_44 (IP44) blanc Stat.porte encastr. boît. 3x [126166] Station de porte 3x Encastré protégé contre l'eau IP44 Gira TX_44 blanc Caractéristiques: - Montage dans des boîtiers encastrements du commerce. - Convient pour les cadres de finition de la gamme d'interrupteurs Gira TX_44. - Structure modulaire permettant un montage simple et une extensibilité à d'autres composants tels que touches d'appel, module d'information, caméra couleur, Keyless In. - Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits. - Mise en service par une personne grâce à une procédure simple de mise en service. - Haut-parleur résistant aux intempéries. - Microphone Elektret de haute qualité. - Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond). - Éclairage du bouton d'appel par technologie LED, couleur de la lumière en blanc. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible. - Tonalité de confirmation pour l'actionnement de la touche d'appel. - Volume vocal réglable. - Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs. - Plaque nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition. - Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com ou le logiciel de marquage Gira. - Entrée binaire de raccordement d'un bouton-poussoir libre de potentiel (contact normalement ouvert) comme bouton-poussoir d'appel. - Bouton-poussoir d'appel 3x Technical data: Alimentation: via le bus 2 fils Raccordements de coupleur de bus - Bus 2 fils: 2 x borne vissée - alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée - Entrée binaire: 2 x borne vissée - Câble de connexion: 2 x connecteur - Vidéo: 1 x connecteur Raccordements de module microphone - Câble de connexion: 2 x connecteur Température ambiante: -25 °C à +70 °C Indice de protection: IP44 Profondeur d'encastrement: 30 mm Indications: - Si seules deux touches d'appel sont nécessaires, prière d'utiliser le cache de touche d'appel pour bouton-poussoir d'appel 3x Dimensions en mm: Plaques nominatives: L 62 x H 18 x Marque: Gira Réf. 1261 66 blanc Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 322,99 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (IP44) anthracite Stat.porte encastr. boît. 3x [126167] Station de porte 3x Encastré protégé contre l'eau IP44 Gira TX_44 anthracite Caractéristiques: - Montage dans des boîtiers encastrements du commerce. - Convient pour les cadres de finition de la gamme d'interrupteurs Gira TX_44. - Structure modulaire permettant un montage simple et une extensibilité à d'autres composants tels que touches d'appel, module d'information, caméra couleur, Keyless In. - Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits. - Mise en service par une personne grâce à une procédure simple de mise en service. - Haut-parleur résistant aux intempéries. - Microphone Elektret de haute qualité. - Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond). - Éclairage du bouton d'appel par technologie LED, couleur de la lumière en blanc. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible. - Tonalité de confirmation pour l'actionnement de la touche d'appel. - Volume vocal réglable. - Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs. - Plaque nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition. - Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com ou le logiciel de marquage Gira. - Entrée binaire de raccordement d'un bouton-poussoir libre de potentiel (contact normalement ouvert) comme bouton-poussoir d'appel. - Bouton-poussoir d'appel 3x Technical data: Alimentation: via le bus 2 fils Raccordements de coupleur de bus - Bus 2 fils: 2 x borne vissée - alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée - Entrée binaire: 2 x borne vissée - Câble de connexion: 2 x connecteur - Vidéo: 1 x connecteur Raccordements de module microphone - Câble de connexion: 2 x connecteur Température ambiante: -25 °C à +70 °C Indice de protection: IP44 Profondeur d'encastrement: 30 mm Indications: - Si seules deux touches d'appel sont nécessaires, prière d'utiliser le cache de touche d'appel pour bouton-poussoir d'appel 3x Dimensions en mm: Plaques nominatives: L 62 x H 18 x Marque: Gira Réf. 1261 67 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 332,40 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 (IP44) t.alu Stat.porte encastr. boît. 3x [126165] Station de porte 3x Encastré protégé contre l'eau IP44 Gira TX_44 teinte alu Caractéristiques: - Montage dans des boîtiers encastrements du commerce. - Convient pour les cadres de finition de la gamme d'interrupteurs Gira TX_44. - Structure modulaire permettant un montage simple et une extensibilité à d'autres composants tels que touches d'appel, module d'information, caméra couleur, Keyless In. - Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits. - Mise en service par une personne grâce à une procédure simple de mise en service. - Haut-parleur résistant aux intempéries. - Microphone Elektret de haute qualité. - Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond). - Éclairage du bouton d'appel par technologie LED, couleur de la lumière en blanc. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible. - Tonalité de confirmation pour l'actionnement de la touche d'appel. - Volume vocal réglable. - Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs. - Plaque nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition. - Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com ou le logiciel de marquage Gira. - Entrée binaire de raccordement d'un bouton-poussoir libre de potentiel (contact normalement ouvert) comme bouton-poussoir d'appel. - Bouton-poussoir d'appel 3x Technical data: Alimentation: via le bus 2 fils Raccordements de coupleur de bus - Bus 2 fils: 2 x borne vissée - alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée - Entrée binaire: 2 x borne vissée - Câble de connexion: 2 x connecteur - Vidéo: 1 x connecteur Raccordements de module microphone - Câble de connexion: 2 x connecteur Température ambiante: -25 °C à +70 °C Indice de protection: IP44 Profondeur d'encastrement: 30 mm Indications: - Si seules deux touches d'appel sont nécessaires, prière d'utiliser le cache de touche d'appel pour bouton-poussoir d'appel 3x Dimensions en mm: Plaques nominatives: L 62 x H 18 x Marque: Gira Réf. 1261 65 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 332,40 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx