Caméra externe

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 1220 00
1220 00
616,03 EUR
EAN 4010337100058
UV 1
SP 10
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Caméra externe pour montage mural et au plafond avec objectif variable, éclairage intégré par LED IR et équilibrage automatique des blancs.
  • La caméra peut être installée à n’importe quel endroit dans l’entrée et être intégrée dans le système de communication de porte Gira via la passerelle caméra DCS.
  • Jeu de puces photosensible pour une image claire dans de mauvaises conditions d'éclairage.
  • Diodes LED IR réglables pour la surveillance vidéo dans l’obscurité totale.
  • Module caméra et boîtier pour une installation simple et rapide.
  • Module caméra réglable selon trois axes.

Technical data

Tension nominale:
DC 12 V +10 %

Consommation de courant
12 V CC:
max. 500 mA

Raccordements:
1 x vidéo (HD-TVI, BNC), 1 x vidéo (FBAS, BNC), 1 x alimentation en tension (CC)

Caméra
Capteur d'image:
1/2,9“ balayage progressif CMOS
Type:
Vario, manuel
Objectif:
de 2,8 à 12 mm
Résolution:
480 TVL
Angle de vue horizontal:
28° à 85°

Commutation de fonctionnement jour/nuit:
Filtre infrarouge électromécanique

Réglage électronique de l'obturateur:
1/50 à 1/50 000 s

Commande de caméra:
Affichage à l’écran (OSD), joystick sur câble

Luminosité minimale nécessaire
Jour:
0,05 lx
Mode IR:
0 lx

LED IR:
24 LED

Portée IR:
20 m

Température ambiante:
-20°C à +60°C

Indice de protection:
IP66

Humidité de l'air:
max. 90%

Poids:
env. 660 g

Dimensions en mm

Caméra externe: Ø 126 H 100,3

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 281 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements