Possibilité de raccordement de jusqu'à douze boutons-poussoirs mécaniques de sonnettes.
Des boutons-poussoirs de sonnettes supplémentaires peuvent être raccordés à l'aide de modules d'extension supplémentaires.
Il est possible de raccorder jusqu’à onze modules d'extension à un haut-parleur encastré.
Interrogation en tension alternative des raccordements de boutons de sonnettes afin d'éviter l'oxydation des contacts de touches.
Taille réduite.
Sécurisation des bornes de raccordement contre le raccordement incorrect.
Fixation des modules d'extension par vissage ou collage.
Technical data
Raccordements
bouton-poussoir Bouton-poussoir de sonnette:
12 x borne vissée
Masse commune des B-P de sonnette:
1 x borne vissée
Câble de liaison:
2 x connecteur
Indice de protection:
IP44
Température ambiante:
-25°C à +70°C
Indications
Module d'extension du haut-parleur encastré lorsqu'il est nécessaire de raccorder plus de huit boutons-poussoirs mécaniques de sonnettes.
Ce composant permet la réalisation d'installations de communication de porte avec jusqu'à 140 participants audio (p. ex. 1 x haut-parleur encastré, 11 x module d'extension pour haut-parleur encastré, 136 x station d'appartement pour montage apparent).
Classe de protection IP44 uniquement en combinaison avec une façade appropriée ou lorsqu'elle est installée.
Etendue de la livraison
Le matériel de fixation est compris dans la livraison.