Sichere Fernwartung und sicherer Fernzugriff über VPN.
Einfache Einrichtung der VPN-Verbindung über das Gira Geräteportal.
Versenden von Push-Nachrichten an die Gira Smart Home App.
Unterstützung einer Secure-Tunnelingverbindung zwischen Gira HomeServer und Gira S1.
Portalserver steht in Deutschland und unterliegt dem deutschen Datenrecht.
Unabhängigkeit vom Internetprovider und eingesetzten Routern. Sicherer Fernzugriff auch bei IPv6 Dual Stack Lite- (z. B. bei Vodafone), LTE- oder UMTS-Anschlüssen.
Zugriffsmanagement der gesicherten Verbindungen über KNX Kommunikationsobjekte, Gira Smart Home App, Gira HomeServer App und QuadClient.
Verwendung als KNX Zeitgeber.
Aufzeichnen von KNX Telegrammen auf microSD-Karte.
Statussignalisierung der gesicherten Verbindungen über KNX Kommunikationsobjekte, Gira Smart Home App, Gira HomeServer App und QuadClient.
Benachrichtigungen über Push-Nachrichten an die Gira Smart Home App versenden.
Benachrichtigungen per E-Mail versenden. Der E-Mail kann optional einen Anhang hinzugefügt werden.
Benachrichtigungen per SMS oder Sprachanruf versenden über den kostenpflichtigen Zusatzdienst seven.io oder MessageBird.
Auslöser der Benachrichtigungen können individuell konfiguriert werden (Filter, Bedingungen, Hysterese).
Bis zu 50 Benachrichtigungen werden unterstützt.
Optimierte KNX IP-Kommunikation, für mobile und sehr langsame Verbindungen.
Der Gira S1 wird für die sichere Kommunikation zwischen Gira X1 und dem Amazon Alexa- und Google Assistant benötigt.
Unterstützt die beschleunigte Übertragung von der ETS zu KNXnet/IP Geräten über eine direkte KNX IP-Verbindung.
Zwei Buchsen RJ45 mit Switch-Funktion unterstützen das einfache Durchschleifen des Patchkabels.
Schnelle und komfortable Inbetriebnahme des Gira S1 über das Gira Geräteportal.
2 GB Datenvolumen pro Monat.
Unbegrenzte Nutzungsdauer und 5 Jahre garantierter Serverbetrieb.
Funktionale Erweiterungen bzw. Aktualisierungen über Firmware- und Software-Updates.
Firmware-Update erfolgt über den Gira Projekt Assistent (GPA) oder über die Geräte-Website.
Technische Daten
KNX Medium:
TP256
Nennspannung:
DC 24 bis 30 V
Leistungsaufnahme:
2 W
IP-Kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Anschlüsse
IP:
2 x Buchsen RJ45
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Umgebungstemperatur:
0 °C bis +45 °C
KNX:
TP1, S-Mode (ETS)
microSD-Karte
für KNX Datenlogger-Funktion:
max. 32 GB
Hinweise
Versorgung über extrerne DC 24 V oder über unverdrosselten Ausgang der Gira Spannungsversorgungen für KNX.
microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten.
Das Versenden von Benachrichtigungen (Push Notification, E-Mail, SMS oder Sprachnachricht) benötigt eine KNX Anlage.