0

Horloge de store et programmable System 3000 BT System 70

Nouveau

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
5381 70
136,86
4010337122395
1/5
02
blanc satiné (laqué)
5381 72
144,58
4010337122418
1/5
02
anthracite (laqué)
5381 73
144,58
4010337122487
1/5
02
noir mat (laqué)
5381 74
144,58
4010337122500
1/5
02
gris mat (laqué)
5381 76
144,58
4010337122517
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté.

blanc brillant
EAN 4010337122395
Réf. 5381 70UC 1/5
136,86 EURSP 02
blanc satiné (laqué)
EAN 4010337122418
Réf. 5381 72UC 1/5
144,58 EURSP 02
anthracite (laqué)
EAN 4010337122487
Réf. 5381 73UC 1/5
144,58 EURSP 02
noir mat (laqué)
EAN 4010337122500
Réf. 5381 74UC 1/5
144,58 EURSP 02
gris mat (laqué)
EAN 4010337122517
Réf. 5381 76UC 1/5
144,58 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté.

Caractéristiques

  • Utilisation manuelle et temporisée de p. ex stores, volets roulants, auvents, éclairage ou ventilateurs.
  • Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l’application Gira System 3000.
  • Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000.

Fonctions sur le module rapporté

  • Commande d'écrans et d'éclairage.
  • La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement automatique.
  • Activer/désactiver le fonctionnement automatique.
  • Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000.
  • Luminosité d’enclenchement de l’éclairage mémorisable avec le module variateur System 3000 ou l'unité de commande power DALI.
  • Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence.

Fonctions avec l'application Gira System�3000

  • Commande de stores et d'éclairage avec confirmation d'état.
  • Affichage de la position actuelle du store ou du réglage de variation.
  • Programmation de jusqu'à 40�moments de commutation individuels.
  • À chaque moment de commutation, des positions de store et de lamelles ou des valeurs de commutation et de variation peuvent être mémorisées.
  • Copie possible de moments de commutation sur des appareils supplémentaires.
  • Commutation lors du lever ou du coucher du soleil (fonction astronomique).
  • Temps astronomique optimisable grâce à la détermination de la position.
  • Décalage du temps astronomique réglable.
  • Fonction aléatoire.
  • Actualisation automatique de la date et de l'heure via la connexion au portable ou à la tablette.
  • Protection par mot de passe pour le programme temporisé et la configuration possible.
  • Mémorisation d'une position de store, du temps de marche du store, du temps de commande des lamelles.
  • Passage possible sur le fonctionnement inverse avec les modules de store.
  • Luminosité maximale et minimale réglables avec le module variateur.
  • En option :Avec le capteur de luminosité et de température System 3000, les fonctions de protection solaire et de crépuscule sont possibles.

Caractéristiques techniques

Précision de marche
par mois± 10 s
Réserve de marcheenv. 4 h
Fréquence radiode 2,402 à 2,480 GHz
Puissance d’émissionmax. 2,5 mW, classe 2
Portée de transmissiontype 10 m
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • La connexion à l'application Gira System�3000 actualisera l'heure.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Horloge de stores et horloge programmable BT, Module rapporté de commande BT

Mode d'emploi.

Réf. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 197.55 KB

Téléchargement
S3000 blind timer/timer BT System 55

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5381 005 5381 01 5381 015 5381 03 5381 26 5381 27 5381 28 5381 70 5381 72 5381 73 5381 74 5381 76 5381 112 5381 600

PDF, 265.64 KB

Téléchargement
System 3000 blind timer and timer BT

EC Declaration of conformity

Réf. 5381 005 5381 01 5381 015 5381 03 5381 26 5381 27 5381 28 5381 70 5381 72 5381 73 5381 74 5381 76 5381 112 5381 600

PDF, 202.55 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias