0

Reloj de persianas y temporizador System 3000 BT System 70

Nuevo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
5381 70
4010337122395
1/5
blanco mate (lacado)
5381 72
4010337122418
1/5
antracita (pintado)
5381 73
4010337122487
1/5
negro mate (pintado)
5381 74
4010337122500
1/5
gris mate (pintado)
5381 76
4010337122517
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

blanco brillante
EAN 4010337122395
Ref. 5381 70Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate (lacado)
EAN 4010337122418
Ref. 5381 72Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita (pintado)
EAN 4010337122487
Ref. 5381 73Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337122500
Ref. 5381 74Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337122517
Ref. 5381 76Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad.

Características

  • Manejo manual y temporizado de, p. ej. persianas, persianas enrollables, toldos, iluminación o ventiladores.
  • Manejo y programación con terminal móvil (teléfono inteligente o tableta) a través de Bluetooth® con la aplicación Gira System 3000.
  • Funcionamiento en el mecanismo de conmutación, regulación o control de persianas System 3000 o en el mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.

Funciones en el módulo de superficie

  • Manejo de cortinas e iluminación.
  • La función de bloqueo bloquea el manejo del dispositivo auxiliar y desactiva el modo automático.
  • Activar/desactivar modo automático.
  • El tiempo de funcionamiento y una posición intermedia individual se pueden guardar con mecanismo de control de persianas System 3000.
  • La luminosidad de conexión de la iluminación se puede guardar con el mecanismo de regulación System 3000 o con la unidad de control Power DALI.
  • Modo nocturno ajustable. Los LED de estado y de función no se iluminan de forma permanente.

Funciones con aplicación Gira System 3000

  • Manejo de cortinas e iluminación con confirmación de estado.
  • Indicación de la posición de cortina o posición de regulación actual.
  • Programación de hasta 40 puntos de momento de conmutación individuales.
  • Para cada momento de conmutación pueden guardarse posiciones de persianas o lamas o valores de conmutación y regulación.
  • Posibilidad de copia de tiempos de conmutación en dispositivos adicionales.
  • Conmutación en los tiempos de movimiento a la salida y a la puesta del sol (función astronómica).
  • Hora astronómica optimizable mediante determinación de ubicación.
  • Desplazamiento de la hora astronómica regulable.
  • Función aleatoria.
  • Actualización automática de fecha y hora mediante conexión con teléfono inteligente o tablet.
  • Posibilidad de protección por contraseña para programas de temporización y configuración.
  • Almacenamiento de una posición de cortina, del tiempo de desplazamiento de los cortinajes, del tiempo de control de lamas.
  • Posibilidad de cambio a modo de inversión para mecanismos de persiana.
  • Luminosidad máxima y luminosidad mínima regulables para mecanismo de regulación.
  • Opcional:Con el sensor de luminosidad y temperatura System 3000 con Bluetooth® se puede configurar una función de protección solar y crepuscular.

Datos técnicos

Precisión
por mes± 10 s
Reserva de funcionamientoaprox. 4 h
RadiofrecuenciaDe 2,402 a 2,480 GHz
Potencia de transmisiónmáx. 2,5 mW, clase 2
Alcance de la transmisiónTíp. 10 m
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • En caso de conexión con la aplicación Gira System 3000, la hora se actualiza.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Reloj de persianas y temporizador BT, Módulo de superficie BT

Manual de instrucciones.

Ref. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 194.75 KB

Descarga
S3000 blind timer/timer BT System 55

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5381 005 5381 01 5381 015 5381 03 5381 26 5381 27 5381 28 5381 70 5381 72 5381 73 5381 74 5381 76 5381 112 5381 600

PDF, 265.64 KB

Descarga
System 3000 blind timer and timer BT

EC Declaration of conformity

Ref. 5381 005 5381 01 5381 015 5381 03 5381 26 5381 27 5381 28 5381 70 5381 72 5381 73 5381 74 5381 76 5381 112 5381 600

PDF, 202.55 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios