0

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec module oblique 30° et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) sans griffes de fixation System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
4418 01
13,51
4010337094920
1/5
01
blanc brillant
4418 03
13,51
4010337094944
1/5
01
blanc satiné
4418 27
13,51
4010337094999
1/5
01
anthracite
4418 28
14,80
4010337095026
1/5
11
teinte alu
4418 26
19,47
4010337094982
1/5
11
noir mat
4418 005
19,47
4010337094913
1/5
11
gris mat
4418 015
19,47
4010337094937
1/5
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337094920
Réf. 4418 01UC 1/5
13,51 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337094944
Réf. 4418 03UC 1/5
13,51 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337094999
Réf. 4418 27UC 1/5
13,51 EURSP 01
anthracite
EAN 4010337095026
Réf. 4418 28UC 1/5
14,80 EURSP 11
teinte alu
EAN 4010337094982
Réf. 4418 26UC 1/5
19,47 EURSP 11
noir mat
EAN 4010337094913
Réf. 4418 005UC 1/5
19,47 EURSP 11
gris mat
EAN 4010337094937
Réf. 4418 015UC 1/5
19,47 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Convient en particulier pour fiches angulaires.
  • Convient également à une utilisation dans les systèmes sous plancher.
  • Pour fixation par vis.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage32 mm
Propriétés des conducteursrigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels0 °C à +45 °C

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Dimensions

Largeur55,00 mm
Hauteur55,00 mm
Profondeur32,00 mm
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Cradle to Cradle Certified
Certificats

PDF, 453.76 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias