0

Interrupteur à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V CA avec bascule Disjoncteur à 2 pôles

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2836 01
38,99
4010337078944
1/10
29
blanc brillant
2836 03
38,99
4010337078951
1/10
29
anthracite
2836 28
39,71
4010337078975
1/10
29
teinte alu
2836 26
42,87
4010337078968
1/10
29
noir mat
2836 005
42,87
4010337038566
1/10
29
gris mat
2836 015
42,87
4010337087144
1/10
29
acier inoxydable
2836 600
49,81
4010337021933
1/10
29

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337078944
Réf. 2836 01UC 1/10
38,99 EURSP 29
blanc brillant
EAN 4010337078951
Réf. 2836 03UC 1/10
38,99 EURSP 29
anthracite
EAN 4010337078975
Réf. 2836 28UC 1/10
39,71 EURSP 29
teinte alu
EAN 4010337078968
Réf. 2836 26UC 1/10
42,87 EURSP 29
noir mat
EAN 4010337038566
Réf. 2836 005UC 1/10
42,87 EURSP 29
gris mat
EAN 4010337087144
Réf. 2836 015UC 1/10
42,87 EURSP 29
acier inoxydable
EAN 4010337021933
Réf. 2836 600UC 1/10
49,81 EURSP 29

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Pièce de rechange

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage24 mm
section de raccordement
Pour les conducteurs jusqu’à2 × 4 mm² ou 1 × 6 mm²

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • BS EN 60669-1.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias