0

Wippschalter British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ mit Wippe Ausschalter 2-polig

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2836 01
38,99
4010337078944
1/10
29
Reinweiß glänzend
2836 03
38,99
4010337078951
1/10
29
Anthrazit
2836 28
39,71
4010337078975
1/10
29
Farbe Alu
2836 26
42,87
4010337078968
1/10
29
Schwarz matt
2836 005
42,87
4010337038566
1/10
29
Grau matt
2836 015
42,87
4010337087144
1/10
29
Edelstahl
2836 600
49,81
4010337021933
1/10
29

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337078944
Art.-Nr. 2836 01VE 1/10
38,99 EURPS 29
Reinweiß glänzend
EAN 4010337078951
Art.-Nr. 2836 03VE 1/10
38,99 EURPS 29
Anthrazit
EAN 4010337078975
Art.-Nr. 2836 28VE 1/10
39,71 EURPS 29
Farbe Alu
EAN 4010337078968
Art.-Nr. 2836 26VE 1/10
42,87 EURPS 29
Schwarz matt
EAN 4010337038566
Art.-Nr. 2836 005VE 1/10
42,87 EURPS 29
Grau matt
EAN 4010337087144
Art.-Nr. 2836 015VE 1/10
42,87 EURPS 29
Edelstahl
EAN 4010337021933
Art.-Nr. 2836 600VE 1/10
49,81 EURPS 29

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Technische Daten

Einbautiefe24 mm
Anschlussquerschnitt
für Leiter bis2 x 4 mm² oder 1 x 6 mm²

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • BS EN 60669-1.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank