Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) pour boîtier d'encastrement pour appareil 1x blanc crème brillant
2731 01
22,32
4010337881100
1/10
01
blanc brillant
2731 03
22,32
4010337881117
1/10
01
blanc satiné
2731 27
22,32
4010337881124
1/10
01
anthracite
2731 28
25,02
4010337000778
1/10
11
teinte alu (laqué)
2731 26
29,17
4010337000761
1/10
11
noir mat (laqué)
2731 005
29,17
4010337037538
1/10
11
gris mat (laqué)
2731 015
29,17
4010337085256
1/10
11
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques techniques Profondeur de montage 25 mm section de raccordement Pour les conducteurs de 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante protection renforcée contre les contacts accidentels 0 °C à +45 °C Hauteur de saillie 17,5 mm
Indications Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels. Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias