Module biométrique en tant que système de contrôle d’accès biométrique professionnel basé sur une technologie de scannage de surface de nouvelle génération.
Scanne la couche sous-cutanée à haute fréquence. Taux de reconnaissance et sécurité contre les manipulations élevés.
Evaluation des caractéristiques uniques du doit humain vivant.
Reconnaissance du doigt vivant.
L’unité de lecture biométrique peut prendre en charge jusqu'à 99 doigts.
Reconnaissance fiable de doigts qui ont par ex. été légèrement blessés lors de travaux de jardin (seule la couche supérieure de la peau a été blessée).
Protection des données par un procédé de cryptage.
Temps de réaction rapide entre la pose du doigt et la validation : env. 1 s avec jusqu'à 30 doigts mémorisés, env. 3 s avec jusqu'à 99 doigts mémorisés.
Design nocturne de la surface Fingerprint à titre d'orientation à l'aide d'un éclairage LED blanc.
Appui du doigt à 360 ° possible.
Affichage d'état LED 3 couleurs pour une signalisation optique lors de la programmation et pendant la commande.
Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe si le doigt de l'administrateur n'est plus disponible. L'appareil peut être réinitialisé en usine avec la carte de sécurité jointe.
Un bruiteur donne un signal d'acquittement acoustique pour l'utilisateur ou l'installateur.
Tonalité d'avertissement comme détection de sabotage en cas d'enlèvement non autorisé du module Fingerprint. Circuit antisabotage avec actionneur de commutation dans le système de communication de porte Gira.
Deux doigts différents peuvent être affectés aux deux relais inverseurs intégrés, p. ex. pour le pouce : commande de l'ouverture de porte, pour l'index : enclenchement de la lumière extérieure.
Entrées et sorties
Réglette de raccordement câble de connexion pour système de communication de porte Gira.
Caractéristiques techniques
Alimentation en tension
via l'alimentation pour communication de porte
24 V CC ±10 %
à partir du système de communication de porte
26 V CC ± 2 V
Relais
Nombre
2
Contact
1 bouton-poussoir va-et-vient libre de potentiel
Capacité de charge
CA/CC 24 V / 1,6 A
Raccordements
Câble de liaison de communication de porte
1 x connecteur
Relais
3 bornes vissées chacun
alimentation supplémentaire
2 x borne vissée
Résistance aux décharges électrostatiques
jusqu’à 15 kV
Profondeur de montage
33 mm
Température ambiante
-20°C à +70°C
Indications
La passerelle DCS-IP permet de relier les appareils Keyless In au Gira HomeServer. Cela permet des interconnexions intelligentes. On peut ainsi p. ex. attribuer très simplement des autorisations d'accès temporaires ou à usage unique. Toutes les données y compris les autorisations d'accès peuvent alors être gérées de manière centrale et flexible via le Gira HomeServer.
En règle générale, les doigts des enfants ne peuvent être reconnus de manière fiable qu’à partir de l’âge de 6 ans.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.