Station de porte pour montage apparent entièrement préassemblée pour montage apparent vertical. Permet un montage rapide et propre.
Avec le design du programme d'interrupteur Gira TX_44.
Boîtier apparent résistant à la torsion grâce à un profilé en aluminium.
Cadre de finition en thermoplaste incassable à haute stabilité aux UV et à la surface résistant aux rayures, d'entretien facile.
Protection antivol au moyen de vis avec six lobes internes.
Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en service.
Haut-parleur résistant aux intempéries.
Microphone Elektret de haute qualité.
Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond).
Signal de confirmation lors de l’actionnement de la touche d'appel.
Réglage possible du volume vocal.
Éclairage de touche d'appel blanc avec technologie LED. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible.
Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs.
Étiquette nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition.
Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/ou le logiciel de marquage Gira.
Faible hauteur de construction de 19 mm seulement.
Caractéristiques techniques
Alimentation en tension
26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)
Raccordements
Bus 2 fils
2 x borne vissée
alimentation supplémentaire
2 x borne vissée
Indice de protection
IP44
Température ambiante
-25°C à +70°C
Dimensions
Station de porte 1x
l 110 x H 181 x P 19 mm
Étiquettes nominatives
l 62 x H 18 mm
Indications
Les touches d'appel inutilisées peuvent être recouvertes avec la cache de touche d'appel pour bouton-poussoir d'appel 3x.
Liens supplémentaires
Marquez vos produits Gira en ligne En seulement quatre étapes, vous pouvez concevoir ici une inscription pour votre produit Gira et nous envoyer votre projet pour la commande. Choisissez d'abord votre produit. Introduisez ensuite le texte désiré et déterminez son apparence. Dans la prévisualisation, vous pouvez contrôler votre projet et le convertir en document PDF. Commandez confortablement l'inscription que vous avez conçue via notre service en ligne. En savoir plus
Configurateur de communication de porte Gira Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir - pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels. En savoir plus
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.