0

Cadre de finition Gira Standard 55avec zone d'inscription blanc brillant

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
1x
1091 03
7,71
4010337091035
1/10
01
2x horizontal
1092 03
14,31
4010337092032
1/10
01
double vertical
1102 03
14,31
4010337102038
1/10
01
3x horizontal
1093 03
22,52
4010337093039
1/10
01
3x vertical
1103 03
22,52
4010337103035
1/5
01
4x horizontal
1094 03
32,82
4010337094036
1/5
01
4x vertical
1114 03
32,82
4010337008910
1/5
01
quintuple horizontal
1095 03
49,34
4010337095033
1/5
01
quintuple vertical
1115 03
49,34
4010337115038
1/5
01

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

1x
EAN 4010337091035
Réf. 1091 03UC 1/10
7,71 EURSP 01
2x horizontal
EAN 4010337092032
Réf. 1092 03UC 1/10
14,31 EURSP 01
double vertical
EAN 4010337102038
Réf. 1102 03UC 1/10
14,31 EURSP 01
3x horizontal
EAN 4010337093039
Réf. 1093 03UC 1/10
22,52 EURSP 01
3x vertical
EAN 4010337103035
Réf. 1103 03UC 1/5
22,52 EURSP 01
4x horizontal
EAN 4010337094036
Réf. 1094 03UC 1/5
32,82 EURSP 01
4x vertical
EAN 4010337008910
Réf. 1114 03UC 1/5
32,82 EURSP 01
quintuple horizontal
EAN 4010337095033
Réf. 1095 03UC 1/5
49,34 EURSP 01
quintuple vertical
EAN 4010337115038
Réf. 1115 03UC 1/5
49,34 EURSP 01

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
  • Etanche au brouillard de pulvérisation.
  • Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
  • Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.

Indications

  • Ne pas utiliser avec: boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.

Dimensions

Largeur80,70 mm
Hauteur294,60 mm
Profondeur11,40 mm

Liens supplémentaires

Gira Standard 55 - Richesse fonctionnelle dans l'installation de base
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Gira Standard 55

PDF, 104.47 KB

Téléchargement
Cover frame

Cleaning and care.

PDF, 600.29 KB

Téléchargement
Gira Standard 55 cover frame with inscription space pure white glossy

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Réf. 1091 03

PDF, 144.49 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias