Cache touche d'appel System 106, 2x pour module touche d'appel acier inoxydable
5542 920
43,04
4010337022688
1
20
aluminium
5542 926
-
4010337022671
-
-
blanc trafic (laqué)
5542 902
35,95
4010337022664
1
20
acier inoxydable V4A
5542 914
56,24
4010337092087
1
20
bronze
5542 921
56,24
4010337100959
1
20
noir mat (laqué)
5542 925
56,24
4010337100799
1
20
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques techniques Dimensions 2x H 52,0 x l 105,5 mm
Dimensions Largeur 105,50 mm Hauteur 23,35 mm
System 106 Touche dàppel / System 106 Couv. touche d'appel Mode d'emploi
Réf. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 770.33 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias