System 106 Ruftastenabdeckung 2fach für Ruftastenmodul Edelstahl
5542 920
43,04
4010337022688
1
20
Aluminium
5542 926
-
4010337022671
-
-
Verkehrsweiß (lackiert)
5542 902
35,95
4010337022664
1
20
Edelstahl V4A
5542 914
56,24
4010337092087
1
20
Bronze (PVD)
5542 921
56,24
4010337100959
1
20
Schwarz matt (lackiert)
5542 925
56,24
4010337100799
1
20
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Technische Daten Abmessungen 2fach H 52,0 x B 105,5 mm
Abmessungen Breite 105,50 mm Höhe 23,35 mm
Downloads System 106 Ruftaste / System 106 Ruftastenabdeckung Gebrauchsanleitung
Art.-Nr. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 785 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank