Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
blanc crème brillant
EAN 4010337095286
Réf. 4793 01UC 1/5
23,40 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337095293
Réf. 4793 03UC 1/5
23,40 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337095309
Réf. 4793 04UC 1/5
23,40 EURSP 01
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques
L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
Griffes d’écartement encastrées.
Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
Profondeur de montage réduite.
Grand levier à œillet ergonomique.
Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
Base thermoplastique incassable.
Anneau de support mis à la terre.
Caractéristiques techniques
Profondeur de montage
29 mm
Propriétés des conducteurs
rigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de
1,5 mm² à 2,5 mm²
Indications
Convient pour boîtier d'encastrement double, p. ex. Kaiser, Attema UD50 et PVD 50, HAF 250 et G250, ainsi que les boîtiers pour goulottes à clipser de Van Geel.
Contenu de la livraison
Au complet avec cadre de finition double Gira Standard 55.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.