SCHUKO-Steckdose 2fach 16 A 250 V~ vorverdrahtet, komplett mit Abdeckrahmen Standard 55 Cremeweiß glänzend
4793 01
23,40
4010337095286
1/5
01
Reinweiß glänzend
4793 03
23,40
4010337095293
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
4793 04
23,40
4010337095309
1/5
01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). Eingehauste Spreizkrallen. Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. Große, ergonomisch geformte Lösehebel. Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten Einbautiefe 29 mm Leitergut starr und flexibel Anschlussquerschnitt für Leiter von 1,5 mm² bis 2,5 mm²
Hinweise Passend für Einbaudose 2fach, z. B. Kaiser, Attema UD50 und PVD 50, HAF 250 und G250, sowie Klick-Kanaldosen Van Geel. Lieferumfang Komplett mit Abdeckrahmen 2fach Gira Standard 55. SCHUKO®-Steckdose 2fach 16 A 250 V~ vorverdrahtet, komplett mit Abdeckrahmen, Standard 55 EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 4793 01
4793 03
4793 04
4821 01
4821 03
4831 01
4831 03
4921 02
4921 021
4921 023
4925 01
4925 02
4925 021
4925 023
4925 03
4931 02
4931 021
4931 023
4935 01
4935 02
4935 021
4935 023
4935 03
PDF, 72.81 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank