Articles de fin de série

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.
| Puissance absorbée | |
| Fonctionnement | 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA |
| En attente | 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA |
| Intensité lumineuse | 0,2 cd |
| Profondeur de montage | 29 mm |
| Température ambiante | De 0 °C à +40 °C |
| Propriétés des conducteurs | rigide et flexible |
| section de raccordement | |
| Pour les conducteurs de | 1,5 mm² à 2,5 mm² |
| Largeur | 55,00 mm |
| Hauteur | 55,00 mm |