0

System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
4488 01
21,30
4010337095804
1/10
01
blanc brillant
4488 03
21,30
4010337095835
1/10
01
blanc satiné
4488 27
21,30
4010337095859
1/10
01
anthracite
4488 28
22,62
4010337095866
1/10
11
teinte alu (laqué)
4488 26
27,30
4010337095842
1/10
11
noir mat (laqué)
4488 005
27,30
4010337095798
1/10
11
gris mat (laqué)
4488 015
27,30
4010337095811
1/10
11
acier inoxydable
4488 600
35,69
4010337095873
1/5
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337095804
Réf. 4488 01UC 1/10
21,30 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337095835
Réf. 4488 03UC 1/10
21,30 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337095859
Réf. 4488 27UC 1/10
21,30 EURSP 01
anthracite
EAN 4010337095866
Réf. 4488 28UC 1/10
22,62 EURSP 11
teinte alu (laqué)
EAN 4010337095842
Réf. 4488 26UC 1/10
27,30 EURSP 11
noir mat (laqué)
EAN 4010337095798
Réf. 4488 005UC 1/10
27,30 EURSP 11
gris mat (laqué)
EAN 4010337095811
Réf. 4488 015UC 1/10
27,30 EURSP 11
acier inoxydable
EAN 4010337095873
Réf. 4488 600UC 1/5
35,69 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Avec bornes enfichables.
  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage29 mm
Propriétés des conducteursrigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels0 °C à +45 °C

Indications

  • Homologuée selon NF C 61-314:2017.
  • Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017.
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Dimensions

Largeur55,00 mm
Hauteur55,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Socket outlet with earth pin 16 A 250~ and Shutter

EC Declaration of conformity

Réf. 4485 005 4485 01 4485 015 4485 03 4485 26 4485 27 4485 28 4485 70 4485 72 4485 73 4485 74 4485 76 4485 107 4485 108 4485 109 4485 112 4485 600 4485 603 4485 613 4488 005 4488 01 4488 015 4488 02 4488 03 4488 26 4488 27 4488 28 4488 112 4488 600 4489 005 4489 01 4489 015 4489 03 4489 26 4489 27 4489 28 4489 600

PDF, 191.07 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias